Impiego: Per tutti i lavori su componenti a rischio di danneggiamento da scariche elettrostatiche.
Impiego: Con portainserti CentroFix integrato, adatto per tutti gli inserti e punte con attacco C 6,3, E 6,3 o inserti doppi.
Portainserti: In acciaio inossidabile, con anello di tenuta.
Vantaggi: Vero utilizzo monomano, forza di ritenzione estremamente alta degli inserti (fino a 20 kg) e quasi nessun gioco tra inserto e portainserti grazie allo speciale meccanismo di chiusura e di tenuta.
Informazione integrativa: Maniglia: IEC 61340-5-1
Impugnatura: Resistenza elettrica sull'impugnatura 10^6 - 10^9 Ohm.
Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 e E6,3