Registrati
Configura
  • Tipo
    • Giorni di spedizione est.
      • Tutti
      • Entro 5 giorni lavorativi

    Wiha Giravite con portainserti a magazzino LiftUp 25 magnetico, Assortiti con 12 inserti, 1/4

    Codice componente:

    38600
    Cancella
      Quantità:

      Elenco numeri di parte

      Numero di articoli
      Codice componente
      38600
      Correlato
      Quantità minima d'ordine
      1 pezzi
      Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
      Giorni spedizione standard
      29.84 €
      ( 35.51 € )
      5 giorni lavorativi

      Ulteriori informazioni

      Informazioni di base

      Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza.

      Aumento dell'efficienza: 90% di volume in meno, 80% di peso in meno - 100% di efficienza.

      Aumenta la vostra flessibilità: Gli inserti standard sono adatti anche per l'uso con elettroutensili.

      Salvaguardia della salute: Nessun pericolo di lesioni, tutti gli inserti riposti in modo sicuro all'interno dell'impugnatura.

      Impiego: L'alternativa al set di giraviti. Ideale per avvitare nell'impiego mobile.

      Non di raro capita che nell'impiego mobile sia necessario un giravite con un determinato profilo che in quel momento non si ha a portata di mano. Il giravite Wiha con portainserti a magazzino LiftUp 25 pone fine a queste difficoltà, perché con un unico utensile si hanno 12 profili diversi sempre e ovunque a portata di mano. Il LiftUp sostituisce così un intero set di giravite. Premendo il pulsante, il portainserti a magazzino fuoriesce dall'estremità dell'impugnatura e presenta gli inserti da 25 mm con gambo da 1/4" pronti per il prelievo. Gli inserti standard contenuti possono essere utilizzati sia a mano sia con elettroutensili. Grazie al suo grande volume, l'impugnatura a due componenti di forma ergonomica assicura un'ottimale trasmissione della forza e massimi valori della coppia. L'avvitamento o lo sbloccaggio di viti applicando un'elevata coppia meccanica possono essere così effettuati in modo particolarmente facile.

      Contenuto:

      • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
      • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
      • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
      • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
      • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH3 (01659)
      • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
      • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
      • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
      • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
      • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
      • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
      • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T30 (01721)