Uscita: Per inserti secondo DIN 3126, ISO 1173 forma C 6,3.
Impiego: Quando l’inserto deve essere trattenuto saldamente.
Impiego: Forma maneggevole e compatta per lavorare in posizioni difficili.
Portainserti: Portainserti a cambio rapido CentroFix.
Impugnatura: Impugnatura multicomponente Wiha SoftFinish® con superficie antirotolamento.
Norme: per punte DIN 3126, ISO 1173, forma C6,3 e E6,3
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40331
Diametro impugnatura(mm) | 36 | Lunghezza complessiva(mm) | 149 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Confezione blister | No | Articolo VDE | No | con batteria | No |
Lunghezza lama visibile(mm) | 38 | Esagono esterno (Pollice) | 1/4" |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti SoftFinish® CentroFix, bloccabile meccanicamente, 1/4", il codice articolo è il seguente: 40331.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40331.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali