Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza.
Riduzione dei costi: 26 utensili in uno.
Riduzione dei tempi: Non occorre più cercare - gli inserti più comuni in un unico utensile.
Aumento dell'efficienza: 90% di volume in meno, 85% di peso in meno - 100% di efficienza.
Impiego: L’alternativa alla serie di giravite.
Il portainserti a magazzino LiftUp 26one® si presenta con 13 inserti doppi: 12 nel magazzino e 1 inserto doppio nel portainserti. All'interno del portainserti si trova la clip a due file di inserti secondo il principio a scomparti che consente il facile prelievo degli inserti. Con la sua forma snella il portainserti Superslim consente di raggiungere, ad esempio, le viti all'interno di fori ciechi, anche laddove altri portainserti di diametro maggiore falliscono. Le mature soluzioni di dettaglio del LiftUp sono completamente convincenti - per non parlare della loro versatilità. Premendo un pulsante, il portainserti a magazzino fuoriesce dall'estremità dell'impugnatura e presenta gli inserti pronti per il prelievo. La zona morbida dell'impugnatura multicomponente SoftFinish® di forma ergonomica è realizzata in materiale speciale simpatico alla pelle. Insieme alla geometria che protegge la mano e al grande volume dell'impugnatura, assicura le massime coppie di serraggio. L'avvitamento o lo sbloccaggio di viti applicando un'elevata coppia meccanica possono essere così effettuati in modo particolarmente facile.
L'utensile è compatibile soltanto con gli inserti doppi Wiha.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43895
Articolo ESD | No | Confezione blister | Sì | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti a magazzino LiftUp 26one®, assortiti con 13 inserti doppi, il codice articolo è il seguente: 43895.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43895.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali