Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Adatto per l'avvitamento in aree con presenza di parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC, in particolare nell'impiego mobile.
Nota bene: Utilizzabile solo per inserti di forma C 6,3 e E 6,3.
Il giravite con portainserti a magazzino LiftUp electric è il compagno ideale e mobile di ogni elettricista. Il magazzino degli inserti stivato nell'impugnatura offre spazio per 6 slimBit e fuoriesce dal magazzino premendo un pulsante. In questo modo è possibile prelevare facilmente gli inserti. L'affermato portainserti ClicFix accoglie con sicurezza tutti gli inserti e li blocca affidabilmente. Questa tecnologia rende il portainserti a magazzino un giravite di impiego universale. Anche sotto l'aspetto della sicurezza il portainserti a magazzino offre il massimo. Sia il portainserti a magazzino sia gli slimBit al suo interno sono certificati secondo la norma internazionale IEC 60900. Gli snelli slimBit lunghi 75 mm garantiscono, grazie all'isolamento di protezione integrato nella zona anteriore dell'inserto, un accesso perfetto a morsetti a vite o a molla in profondità. Un ulteriore vantaggio è la calotta girevole che garantisce una comoda maneggevolezza.
Gli slimBit 6 mm devono essere utilizzati solo nel portainserti slimVario® e nel portainserti slimTorque VDE (sistema dinamometrico VDE).
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | con batteria | No |
---|
Configura
Proprietà di base
Confezione blister
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali