Wiha Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric, A taglio con 6 slimBit

Wiha Giravite con magazzino porta inserti isolati LiftUp electric, A taglio con 6 slimBit

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Wiha LiftUp electric riduce il volume del 75 % e il peso del 50 %, per il 100 % di efficienza.

Salvaguardia della salute: Ingen risk att skada sig eftersom alla klingor förvaras säkert i handtaget.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Impiego: Adatto per l'avvitamento in aree con presenza di parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC, in particolare nell'impiego mobile.

Nota bene: Utilizzabile solo per inserti di forma C 6,3 e E 6,3.

Il giravite con portainserti a magazzino LiftUp electric è il compagno ideale e mobile di ogni elettricista. Il magazzino degli inserti stivato nell'impugnatura offre spazio per 6 slimBit e fuoriesce dal magazzino premendo un pulsante. In questo modo è possibile prelevare facilmente gli inserti. L'affermato portainserti ClicFix accoglie con sicurezza tutti gli inserti e li blocca affidabilmente. Questa tecnologia rende il portainserti a magazzino un giravite di impiego universale. Anche sotto l'aspetto della sicurezza il portainserti a magazzino offre il massimo. Sia il portainserti a magazzino sia gli slimBit al suo interno sono certificati secondo la norma internazionale IEC 60900. Gli snelli slimBit lunghi 75 mm garantiscono, grazie all'isolamento di protezione integrato nella zona anteriore dell'inserto, un accesso perfetto a morsetti a vite o a molla in profondità. Un ulteriore vantaggio è la calotta girevole che garantisce una comoda maneggevolezza.

Gli slimBit 6 mm devono essere utilizzati solo nel portainserti slimVario® e nel portainserti slimTorque VDE (sistema dinamometrico VDE).

A norma IEC 60900.

Contenuto:

  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38610
38612
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Confezione blister

54.89 €

1 5 giorni No

55.72 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE con batteria No

Supporto tecnico