Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico con 6 inserti, Stubby, 1/4"

Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico con 6 inserti, Stubby, 1/4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.

Impiego: Particolarmente adatto per lavorare in punti difficilmente raggiungibili.

Il portainserti a magazzino Stubby ha gli inserti nell'impugnatura. Togliendo la calotta dall'estremità dell'impugnatura multicomponente SoftFinish, compaiono sei inserti lunghi 25 mm adatti per tutte le normali operazioni di avvitamento. Il portainserti a magazzino può essere così usato in modo flessibile e specialmente nell'impiego mobile è un'attraente alternativa al set di giravite. La funzione di fissaggio magnetico del portainserti integrato garantisce un semplice utilizzo e un fissaggio ottimale. La maneggevole e compatta misura caratterizza il portainserti a magazzino Stubby come specialista per i lavori in condizioni di minimo spazio.

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ3 (01690)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

33741

Codice componente
33741
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.23 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3126|DIN ISO 1173 Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Azionamento (utensili) 1/4" (6,35 mm)
Misura prodotto (altezza)(mm) 36 Misura prodotto (larghezza)(mm) 36 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 65
Tipo prodotto Attacco per cacciavite/Caricatore Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura utensile multiuso|incl. caricatore di punte
Standard DIN 3126. ISO 1173. Forma D 6.3 Tipo (varie) Punte standard da 25 mm

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico con 6 inserti, Stubby, 1/4", il codice articolo è il seguente: 33741.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33741.

Supporto tecnico