Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.
Impiego: Particolarmente adatto per lavorare in punti difficilmente raggiungibili.
La funzione di fissaggio magnetico del portainserti integrato garantisce un semplice utilizzo e un fissaggio ottimale.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
33738
Norma DIN | DIN 3126|DIN ISO 1173 | Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) | Azionamento (utensili) | 1/4" (6,35 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 25 | Tipo prodotto | Attacco per cacciavite/Caricatore | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina |
Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura utensile multiuso|incl. caricatore di punte | Articolo ESD | No | Confezione blister | Sì |
Articolo VDE | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico, a taglio con 6 inserti, Stubby, 1/4", il codice articolo è il seguente: 33738.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 33738.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali