Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico con 8 inserti, 1/4"

Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico con 8 inserti, 1/4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.

Impiego: L’alternativa alla serie di giravite.

Impiego: 8 profili in un giravite.

Impiego: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

Portainserti: In acciaio inossidabile, con potente magnete permanente.

Inserti: Inserti Standard 25 mm.

Impugnatura: Impugnatura ergonomica Wiha SoftFinish® multicomponente con superficie antirotolamento.

Lama: Pregiato acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato.

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T6 (01712)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T40 (01722)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

32902

Codice componente
32902
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.16 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti a magazzino magnetico con 8 inserti, 1/4", il codice articolo è il seguente: 32902.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32902.

Supporto tecnico