Wiha Giravite con portainserti a magazzino, PocketMax® magnetico, Assortito con 8 inserti, 1/4"

Wiha Giravite con portainserti a magazzino, PocketMax® magnetico, Assortito con 8 inserti, 1/4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Il compagno ideale per il lavoro quotidiano, per avere i profili necessari sempre a portata di mano.

Aumenta la vostra flessibilità: Gli inserti standard sono adatti anche per l'uso con elettroutensili.

Riduzione dell'ingombro: Utensile compatto e leggero, entra in ogni tasca dei pantaloni.

Salvaguardia della salute: Nessun pericolo di lesioni, tutti gli inserti riposti in modo sicuro all'interno dell'impugnatura.

Impiego: L'alternativa compatta al set di giraviti.

I multitool offrono una grande varietà, se almeno non fossero così grandi e pesanti. Il PocketMax® leggero e compatto di Wiha entra facilmente in tutte le tasche di camicie e pantaloni ed è il compagno ideale di ogni professionista. Il magazzino degli inserti, riposto in sicurezza nell'impugnatura, si presenta con otto inserti standard da 1/4"" C 6,3, che possono essere utilizzati sia manualmente che in automatico. Grazie a una funzione di chiusura magnetica, il magazzino degli inserti si apre facilmente per prelevare gli inserti.
Cercare l'inserto giusto ormai fa parte del passato. Durante la chiusura, il magazzino degli inserti scivola con determinazione e facilità all'interno del gambo e, grazie al magnete, si chiude da solo. Il portainserti magnetico garantisce un cambio di inserti pratico e veloce. Un ulteriore vantaggio è la calotta girevole che garantisce una comoda maneggevolezza.

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

45292

Codice componente
45292
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.92 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con portainserti a magazzino, PocketMax® magnetico, Assortito con 8 inserti, 1/4", il codice articolo è il seguente: 45292.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 45292.

Supporto tecnico