Wiha Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD

Wiha Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 18 a 90 mm.

Aumento dell'efficienza: Compatto utensile per avvitare con precisione System 4 con vasta gamma di lame intercambiabili.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Migliore maneggevolezza: Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Ideale per avvitamenti di viti in profondità di componenti elettronici.

Per raggiungere viti in profondità in componenti elettronici non è sufficiente una lama di lunghezza standard. Il set SYSTEM 4 ESD è il rimedio adatto: un versatile utensile intercambiabile a basso ingombro. In combinazione con le lame di ricambio SYSTEM 4 si può cambiare il profilo desiderato della lama in modo facile e veloce e regolare la lunghezza della punta in maniera individuale. Con le lame di ricambio System 4 si possono raggiungere lunghezze comprese tra 18 e 90 mm. L'impugnatura SYSTEM 4 è compatibile con tutte le lame di ricambio Wiha SYSTEM 4 (serie 269). Con le lame SYSTEM 4 si possono svolgere in modo ottimale specialmente lavori di precisione su componenti elettronici. Il bloccaggio a sfera Click Stop garantisce un bloccaggio sicuro delle lame. L'impugnatura del giravite dinamometrico è prodotta conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantisce la massima protezione dei componenti elettronici. L'impugnatura dissipativa ha una resistenza superficiale di 106 - 109 ohm e scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. L'impugnatura SoftFinish® di forma ergonomica viene inoltre consigliata da medici e terapisti. La borsa avvolgibile assicura una custodia compatta degli utensili.

Contenuto:

  • 1x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 4 4.0 mm (31498)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 A taglio 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 A taglio 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 A taglio 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 Testa sferica esagonale 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 Testa sferica esagonale 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 4 Testa sferica esagonale 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x borsa avvolgibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31499

Codice componente
31499
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.23 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite con set di lame di ricambio SYSTEM 4 ESD, il codice articolo è il seguente: 31499.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31499.

Supporto tecnico