Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Migliore maneggevolezza: Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio.
Impiego: Versatile e salvaspazio, adatto ad ogni valigetta portautensili.
Impiego: Argento titanio, grandezze dell'uscita incise a laser.
Impiego: Lunghezze variabili delle lame da 42 - 114 mm.
Vantaggi: La robusta borsa avvolgibile consente di conservare gli utensili in poco spazio.
Lama: Argento titanio, grandezze dell'uscita incise a laser.
Lama: Lunghezze variabili delle lame da 42 - 114 mm.
Per raggiungere viti in profondità in fori ciechi non è sufficiente una lama di lunghezza standard. Il set SYSTEM 6 è il rimedio adatto: un versatile utensile intercambiabile a basso ingombro. In combinazione con le lame di ricambio SYSTEM 6 si può cambiare il profilo desiderato della lama in modo facile e veloce e regolare la lunghezza della punta in maniera individuale. Con le lame di ricambio SYSTEM 6 si possono raggiungere lunghezze comprese tra 42 e 114 mm. L'impugnatura SYSTEM 6 è compatibile con tutte le lame di ricambio Wiha SYSTEM 6 (serie 284). Il bloccaggio a sfera Click Stop garantisce un bloccaggio sicuro delle lame. L'impugnatura SoftFinish® di forma ergonomica viene inoltre consigliata da medici e terapisti. La borsa avvolgibile assicura una custodia compatta degli utensili.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
32298
Articolo ESD | No | Confezione blister | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6, il codice articolo è il seguente: 32298.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 32298.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali