Wiha Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6, Chiave a tubo esagonale

Wiha Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6, Chiave a tubo esagonale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Lunghezza delle lame variabile da 42 a 114 mm.

Aumento dell'efficienza: Compatto utensile per avvitare System 6 con vasta gamma di lame intercambiabili.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Migliore maneggevolezza: Facile azionamento del tasto di bloccaggio e sbloccaggio.

Impiego: Versatile e salvaspazio, adatto ad ogni valigetta portautensili.

Impiego: Argento titanio, grandezze dell'uscita incise a laser.

Impiego: Lunghezze variabili delle lame da 42 - 114 mm.

Vantaggi: La robusta borsa avvolgibile consente di conservare gli utensili in poco spazio.

Lama: Argento titanio, grandezze dell'uscita incise a laser.

Lama: Lunghezze variabili delle lame da 42 - 114 mm.

Per raggiungere viti in profondità in fori ciechi non è sufficiente una lama di lunghezza standard. Il set SYSTEM 6 è il rimedio adatto: un versatile utensile intercambiabile a basso ingombro. In combinazione con le lame di ricambio SYSTEM 6 si può cambiare il profilo desiderato della lama in modo facile e veloce e regolare la lunghezza della punta in maniera individuale. Con le lame di ricambio SYSTEM 6 si possono raggiungere lunghezze comprese tra 42 e 114 mm. L'impugnatura SYSTEM 6 è compatibile con tutte le lame di ricambio Wiha SYSTEM 6 (serie 284). Il bloccaggio a sfera Click Stop garantisce un bloccaggio sicuro delle lame. L'impugnatura SoftFinish® di forma ergonomica viene inoltre consigliata da medici e terapisti. La borsa avvolgibile assicura una custodia compatta degli utensili.

Contenuto:

  • 1x Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic Per lama di ricambio SYSTEM 6 6.0 mm (30372)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 4.0 mm (08900)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 4.5 mm (08901)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 5.0 mm (08902)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 5.5 mm (08903)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 6.0 mm (08904)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 7.0 mm (08905)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 9.0 mm (08907)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 8.0 mm (08906)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 10.0 mm (08908)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 11.0 mm (08909)
  • 1x Lama di ricambio SYSTEM 6 Chiave a tubo esagonale 150 mm, 13.0 mm (08911)
  • 1x borsa avvolgibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27713

Codice componente
27713
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.12 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Confezione blister No Articolo VDE No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite con lame di ricambio SYSTEM 6, Chiave a tubo esagonale, il codice articolo è il seguente: 27713.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27713.

Supporto tecnico