Wiha Giravite con portainserti a magazzino LiftUp 25, magnetico

Wiha Giravite con portainserti a magazzino LiftUp 25, magnetico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: Grande manico - massima potenza.

Aumenta la vostra flessibilità: Gli inserti standard sono adatti anche per l'uso con elettroutensili.

Salvaguardia della salute: Nessun pericolo di lesioni, tutti gli inserti riposti in modo sicuro all'interno dell'impugnatura.

Impiego: L'alternativa al set di giraviti. Ideale per avvitare nell'impiego mobile.

Non di raro capita che nell'impiego mobile sia necessario un giravite con un determinato profilo che in quel momento non si ha a portata di mano. Il giravite Wiha con portainserti a magazzino LiftUp 25 pone fine a queste difficoltà, perché con un unico utensile si hanno 12 profili diversi sempre e ovunque a portata di mano. Il LiftUp sostituisce così un intero set di giravite. Premendo il pulsante, il portainserti a magazzino fuoriesce dall'estremità dell'impugnatura e presenta gli inserti da 25 mm con gambo da 1/4" pronti per il prelievo. Gli inserti standard contenuti possono essere utilizzati sia a mano sia con elettroutensili. Grazie al suo grande volume, l'impugnatura a due componenti di forma ergonomica assicura un'ottimale trasmissione della forza e massimi valori della coppia. L'avvitamento o lo sbloccaggio di viti applicando un'elevata coppia meccanica possono essere così effettuati in modo particolarmente facile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
38601
38605
38606
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo lama Norma DIN Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Materiale (dettagli) Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Articolo ESD Confezione blister Articolo VDE con batteria

32.16 €

1 5 giorni EsagonaleDIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Acciaio al cromo-vanadio. indurito completamenteAcciaio al cromo-vanadiotemprato25Attacco per cacciavite/CaricatoreOfficinaImpugnatura utensile multiuso|incl. caricatore di punte----

31.33 €

1 5 giorni -----------NoNoNo

33.57 €

1 5 giorni -----------NoNoNo

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico