Wiha Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4"

Wiha Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4"

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: L'adattatore consente di eseguire avvitamenti con chiavi a tubo tramite le impugnature speedE® e slimVario®.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Nell'installazione di impianti elettrici è importante lavorare con utensili isolati in modo da non mettere a rischio la propria sicurezza. Grazie all'adattatore per chiavi a tubo, le impugnature speedE® e slimVario® Wiha possono essere combinate anche con chiavi a tubo e utilizzate per avvitare. La sede dell'adattatore con bloccaggio a sfera consente di cambiare gli inserti per chiave a tubo in modo facile e veloce. L'adattatore isolato viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente, in combinazione con le chiavi a tubo isolate Wiha, di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC. Gli slimBit da 6 mm vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.

Vanno utilizzati solo nello speedE®, nello slimVario® o negli utensili TorqueVario®-S electric.

Controllati ai sensi di IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43139

Codice componente
43139
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.32 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 59 Articolo ESD No Confezione blister
Articolo VDE con batteria No Incassatura quadrata 1 (Pollice) 1/4"

Si trova sulla pagina di Wiha Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4", il codice articolo è il seguente: 43139.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43139.

Supporto tecnico