Impiego: Per tutte le applicazioni nella lavorazione del legno.
Impugnatura: Impugnatura Wiha in legno di faggio trattato, estremità protetta da una calotta di cuoio.
Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
Lama: A partire dalla misura 5,5 lama passante; punta antiscivolo, con esagono di manovra.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07149 |
07150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Deportanza | Materiale (dettagli) | Caratteristiche del cacciavite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.31 € | 1 | 5 giorni | Intaglio|Phillips | Acciaio al cromo-vanadio. indurito completamente. nichelato brillante | Impugnatura in legno|Tappo in metallo | ||
27.31 € | 1 | 5 giorni | Intaglio|Pozidriv | Lama dalla misura 5,5. taglio con protezione antiscivolo. attacco esagonale | Impugnatura in legno |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | temprato|nichelato lucido | Tipo prodotto | Kit di cacciaviti |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Articolo ESD | No | Confezione blister | No |
Articolo VDE | No | con batteria | No |
Configura
Proprietà di base
Deportanza
Materiale (dettagli)
Caratteristiche del cacciavite
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali