Wiha Giravite da legno

Wiha Giravite da legno

Impiego: Per tutte le applicazioni nella lavorazione del legno.

Impugnatura: Impugnatura Wiha in legno di faggio trattato, estremità protetta da una calotta di cuoio.

Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.

Lama: A partire dalla misura 5,5 lama passante; punta antiscivolo, con esagono di manovra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00412
00413
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza lama L (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni (cacciavite) Pozidriv 1

6.37 €

1 5 giorni 1004.58023(L x ø) 80 x 23 mm180PZ 1PZ1

8.35 €

1 5 giorni 105610026(L x ø) 100 x 26 mm205PZ 2PZ2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo lama Profilo rotondo Norma DIN DIN ISO 8764 Deportanza Pozidriv
Materiale (dettagli) Acciaio al cromo-vanadio/molibdeno. indurito completamente. cromato opaco Materiale Acciaio al cromo-vanadio Proprietà dei materiali temprato|cromatura opaca
Tipo prodotto Cacciavite Phillips Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura in legno
Standard DIN ISO 8764 Articolo ESD No Confezione blister No
Articolo VDE No con batteria No

Supporto tecnico