Aumento dell'efficienza: Geometria molto snella della lama particolarmente adatta per applicazioni con difficile accesso.
Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
28735
Lunghezza complessiva(mm) | 130 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Valore di coppia max(Nm) | 10 |
Lunghezza lama visibile(mm) | 53 | TORX® 1 | T20 | Diametro Lama esagonale(mm) | 6 |
Valore di coppia max(lbs) | 88 |
Si trova sulla pagina di Wiha Lama intercambiabile, il codice articolo è il seguente: 28735.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28735.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali