Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S (Codici componente)

Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.

Impiego: Per l'avvitamento controllato in aree con elementi che conducono tensione fino a 1.000 V CA.

Norme: A norma IEC 60900.

Un serraggio controllato delle viti e la sicurezza per applicazioni elettriche sono offerti dal sistema dinamometrico certificato TorqueVario®-S VDE. Il set di utensili contiene un'impugnatura per giravite dinamometrico di forma ergonomica con scala numerica integrata, 15 slimBit, un portainserti e lo strumento di regolazione. Tutti i componenti sono disposti in modo pratico e ordinato in una robusta custodia di qualità. Con il suo campo di coppia meccanica a regolazione variabile da 0,8 a 5,0 Nm, il giravite dinamometrico VDE copre una vasta gamma di applicazioni. Il segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce applicazioni dinamometriche sicure che evitano danni al materiale e la necessità di ripassature. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. Grazie al bloccaggio meccanico della lama, il portainserti ClicFix isolato garantisce un bloccaggio sicuro degli slimBit lunghi 75 mm. Sia il giravite dinamometrico sia gli slimBit vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

DIN EN ISO 6789.

Contenuto:

  • 1x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 90 mm (26864)
  • 1x Adattatore TorqueVario-S electric per slimBit 6.0 mm (35870)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 6.5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Inserto slimBit electric Positivo-negativo/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Borsa pieghevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

36791

Codice componente
36791
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

218.48 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo della coppia (cN/m) 100-500 Precisione della coppia (±%) 6 Lunghezza lama(mm) 90
Azionamento (cacciavite) 6 mm Tipo prodotto Cacciavite dinamometrico Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE
Caratteristiche del cacciavite Impugnatura dell’utensile multiuso|regolabile Articolo ESD No Articolo VDE
Self-service - Imballaggio No con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, il codice articolo è il seguente: 36791.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 36791.

Supporto tecnico