Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.
Aumenta la vostra flessibilità: Inserti per chiave a tubo utilizzabili con utensili speedE®, slimVario® e TorqueVario®-S grazie agli adattatori in dotazione.
Protezione del materiale: Le chiavi a tubo completamente isolate riducono il pericolo di cortocircuiti.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Per i lavori in diversi luoghi di impiego, ad esempio su quadri elettrici e impianti elettrici, sono necessari molti profili di vite diversi. Il set da 10 pz. copre, con la sua vasta gamma di inserti per chiave a tubo, gli avvitamenti più diffusi ed è quindi utilizzabile in modo flessibile. In combinazione con gli utensili speedE®, slimVario® e TorqueVario®, gli inserti per chiave a tubo possono essere utilizzati per serrare e sbloccare viti a testa esagonale. Riposti con sicurezza e ordinati in una robusta borsa pieghevole, gli utensili da elettricista sono ideali per l'impiego mobile. La borsa offre inoltre spazio sufficiente per ulteriori prodotti slimVario® e TorqueVario®-S. In condizioni di spazio ridotto, gli utensili completamente isolati impediscono cortocircuiti in caso di contatto accidentale di due conduttori. Ogni utensile del set è stato sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43466
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | No |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Inserto per chiave a tubo 1/4" set TorqueVario®-S electric, il codice articolo è il seguente: 43466.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43466.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali