Wiha Lama intercambiabile, MagicSpring®

Wiha Lama intercambiabile, MagicSpring®

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Geometria molto snella della lama particolarmente adatta per applicazioni con difficile accesso.

Aumento dell'efficienza: La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.

Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.

Vantaggi: Diametro molto snello della punta per viti di difficile accesso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29553
29554
29555
29556
29557
29558
29559
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore di coppia max
(Nm)
TORX PLUS®

6.51 €

1 5 giorni 0.86IP

6.51 €

1 5 giorni 1.37IP

6.51 €

1 5 giorni 28IP

6.51 €

1 5 giorni 39IP

6.51 €

1 5 giorni 4.510IP

6.51 €

1 5 giorni 6.615IP

6.51 €

1 5 giorni 820IP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 175 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 42
Diametro Lama esagonale(mm) 4

Supporto tecnico