Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Impiego: Per l'avvitamento controllato in aree con presenza di parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC, ad esempio su interruttori automatici.
Un serraggio controllato delle viti e la sicurezza per applicazioni elettriche sono offerti dall'adattatore easyTorque. L'adattatore dinamometrico garantisce applicazioni di processo sicure, evitando di danneggiare il materiale e la necessità di ripassature. L'adattatore easyTorque isolato garantisce inoltre un bloccaggio sicuro degli slimBit da 75 mm ed è anche compatibile con tutti i prodotti slimVario. In questo modo il maneggevole adattatore trasforma in un batter d'occhio sia i giravite slimVario con portainserti e slimVario Stubby electric sia il giravite LiftUp electric con portainserti a magazzino in una chiave dinamometrica. Il raggiungimento della coppia meccanica richiesta viene segnalato sia acusticamente dall'emissione di un clic sia otticamente dalla rotazione in senso discorde dell'anello giallo e dell'adattatore rosso. L'adattatore easyTorque viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
A norma IEC 60900.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41478
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | Si |
---|---|---|---|---|---|
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di adattatore dinamometrico easyTorque electric, il codice articolo è il seguente: 41478.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41478.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali