Wiha Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T

Wiha Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Migliore maneggevolezza: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip.

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata. Ideale per trasmettere coppie meccaniche elevate.

Vantaggi: Fornitura in stabile custodia, con protocollo di prova in fabbrica.

Precisione: ±6%, riconducibile a norme nazionali.

Impugnatura: Comoda impugnatura a T con zone morbide per un'ottimale trasmissione della coppia.

Impugnatura: Indicatore del valore numerico di coppia sulla finestrella.

Impugnatura: E' possibile la regolazione continua del valore di coppia con l'attrezzo fornito in dotazione: Torque-Setter.

Con un normale giravite dinamometrico, l'avvitatura di viti con un valore della coppia meccanica maggiore di 5 Nm richiede l'applicazione di una forza elevata. Con il giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S Tplus questo compito è nettamente più facile. Mediante la scala numerica integrata e lo strumento di regolazione in dotazione si può regolare il campo di coppia meccanica in modo variabile e quindi coprire un vasto campo di applicazione. Un segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce un lavoro sicuro ed evita danni al materiale e la necessità di ripassature. Il giunto a frizione integrato impedisce che il valore della coppia desiderata venga superato. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. La comoda impugnatura a T con zone morbide offre un'ottimale trasmissione della coppia meccanica. Oltre all'impugnatura dinamometrica a T, il set contiene lame adattatrici con incassatura quadrata da 1/4" e da 3/8", un adattatore per portainserti e sei inserti singoli. Il TorqueVario®-S Tplus è inoltre compatibile con le lame di ricambio Wiha per giravite dinamometrici con impugnatura a T (serie 2899). Tutti gli utensili del set sono stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica custodia.

DIN EN ISO 6789.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29233

Codice componente
29233
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

186.41 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza impugnatura a T coppia(mm) 56 Larghezza impugnatura (impugnatura a T)(mm) 120 Intervallo della coppia, min.(Nm) 5
Articolo ESD No Intervallo della coppia, max.(Nm) 14 Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No Campo di coppia meccanica min - max (Nm) 5 - 14
Esagono esterno(mm) 6 Tolleranza 6

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T, il codice articolo è il seguente: 29233.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29233.

Supporto tecnico