Wiha Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric

Wiha Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Migliore maneggevolezza: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip.

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Protezione completa: Lame dinamometriche testate a 10.000 V AC e omologate per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per l'avvitamento controllato fino alla coppia meccanica assegnata, ad esempio per le attività di montaggio industriale.

Norme: A norma IEC 60900.

Con un normale giravite dinamometrico, l'avvitatura di viti con un definito valore della coppia meccanica maggiore di 5 Nm non è quasi possibile. Il rimedio adatto è il giravite dinamometrico con impugnatura a T a regolazione variabile. Con il suo campo di regolazione da 5 a 14 Nm, in combinazione con le lame dinamometriche isolate per impugnatura a T copre un vasto campo di applicazione. Per regolare un valore di coppia meccanica si deve aprire la copertura laterale per mezzo di una moneta da un centesimo. Mediante lo strumento di regolazione in dotazione si può regolare il valore desiderato della coppia e leggerlo in modo facile e rapido sull'indicatore numerico dei Nm. Il segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce applicazioni dinamometriche sicure che evitano danni al materiale e la necessità di ripassature. Il giunto a frizione integrato impedisce che il valore della coppia desiderata venga superato. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. Il giravite dinamometrico con impugnatura a T dotato di certificazione VDE e IEC è omologato per lavorare su parti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC e offre all'elettricista una protezione costante e completa nel suo lavoro quotidiano.

Adatto solo per l'impiego con lame dinamometriche isolate Wiha per impugnature a T della serie 28379 a partire dall'anno di produzione 2018.

DIN EN ISO 6789.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43177

Codice componente
43177
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

190.01 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Intervallo della coppia (cN/m) 500-1400 Precisione della coppia (±%) 6 Lunghezza total (mm) 56
Misura prodotto (larghezza)(mm) 120 Tipo prodotto Cacciavite dinamometrico Peso(g) 480
Lunghezza impugnatura a T coppia(mm) 56 Larghezza impugnatura (impugnatura a T)(mm) 120 Intervallo della coppia, min.(Nm) 5
Articolo ESD No Intervallo della coppia, max.(Nm) 14 Articolo VDE
Self-service - Imballaggio No con batteria No Campo di coppia meccanica min - max (Nm) 5 - 14
Esagono esterno(mm) 6 Tolleranza 6

Si trova sulla pagina di Wiha Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric, il codice articolo è il seguente: 43177.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43177.

Supporto tecnico