Impiego: Per l' avvitamento controllato con valore di coppia preimpostato, da utilizzare in combinazione con lama intercambiabile Wiha Torque 6 mm.
Vantaggi: In pratica custodia in materiale plastico, con certificato di taratura.
DIN EN ISO 6789.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza impugnatura a T coppia(mm) | 56 | Larghezza impugnatura (impugnatura a T)(mm) | 120 | Articolo ESD | No |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | No | Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Esagono esterno(mm) | 6 | Tolleranza | 6 |
Configura
Proprietà di base
Valore di coppia fissa(Nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali