Wiha Lama intercambiabile, A taglio

Wiha Lama intercambiabile, A taglio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Geometria molto snella della lama particolarmente adatta per applicazioni con difficile accesso.

Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.

Punta DIN ISO 2380-1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26151
26227
26228
26277
26278
26279
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di taglio 1
(mm)
Scanalato 1
(mm)
Valore di coppia max
(Nm)

4.96 €

1 5 giorni 0.42.50.4

4.96 €

1 5 giorni 0.251.50.15

4.96 €

1 5 giorni 0.420.4

4.96 €

1 5 giorni 0.530.6

4.96 €

1 5 giorni 0.63.51.1

4.96 €

1 5 giorni 0.842.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 175 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 42
Diametro Lama esagonale(mm) 4

Supporto tecnico