Wiha Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T

Wiha Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Migliore maneggevolezza: Comoda trasmissione di coppie meccaniche elevate senza alcuna difficoltà grazie all'impugnatura a T con ComfortGrip.

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata. Ideale per trasmettere coppie meccaniche elevate.

Vantaggi: Fornitura in stabile custodia, con protocollo di prova in fabbrica.

Precisione: ±6%, riconducibile a norme nazionali.

Impugnatura: Comoda impugnatura a T con zone morbide per un'ottimale trasmissione della coppia.

Impugnatura: Indicatore del valore numerico di coppia sulla finestrella.

Impugnatura: E' possibile la regolazione continua del valore di coppia con l'attrezzo fornito in dotazione: Torque-Setter.

Con un normale giravite dinamometrico, l'avvitatura di viti con un valore della coppia meccanica maggiore di 5 Nm richiede l'applicazione di una forza elevata. Con il giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S Tplus questo compito è nettamente più facile. Mediante la scala numerica integrata e lo strumento di regolazione in dotazione si può regolare il campo di coppia meccanica in modo variabile e quindi coprire un vasto campo di applicazione. Un segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce un lavoro sicuro ed evita danni al materiale e la necessità di ripassature. Il giunto a frizione integrato impedisce che il valore della coppia desiderata venga superato. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. La comoda impugnatura a T con zone morbide offre un'ottimale trasmissione della coppia meccanica. Oltre all'impugnatura dinamometrica a T, il set contiene lame adattatrici con incassatura quadrata da 1/4" e da 3/8", un adattatore per portainserti e sei inserti singoli. Il TorqueVario®-S Tplus è inoltre compatibile con le lame di ricambio Wiha per giravite dinamometrici con impugnatura a T (serie 2899). Tutti gli utensili del set sono stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica custodia.

DIN EN ISO 6789.

Contenuto:

  • 1x Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T 5-14 Nm campo di coppia meccanica a regolazione variabile 5 - 14 (29233)
  • 1x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura a T 90 mm (28691)
  • 1x Lama adattatrice Per giravite dinamometrico con impugnatura a T 1/4" (28756)
  • 1x Lama adattatrice Per giravite dinamometrico con impugnatura a T 3/8" (28757)
  • 1x Portainserti Per giravite dinamometrico con impugnatura a T 125 mm (28758)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T40 (01722)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29234

Codice componente
29234
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

225.83 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite dinamometrici con impugnatura a T TorqueVario®-S T, il codice articolo è il seguente: 29234.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29234.

Supporto tecnico