Wiha Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

Wiha Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD, Campo di coppia meccanica a regolazione variabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Impiego: Per l'avvitamento controllato in componenti a rischio di elettrizzazione con la coppia meccanica assegnata.

Vantaggi: In pratica custodia in materiale plastico, con certificato di taratura.

Informazione integrativa: Precisione nell'intervallo 0,1 - 0,46 Nm.

Precisione: ±6%, riconducibile a campioni di misura nazionali (tolleranze diverse: vedere la tabella).

Impugnatura: E' possibile la regolazione continua del valore di coppia con l'attrezzo fornito in dotazione: Torque-Setter.

Impugnatura: Impugnatura ergonomica, multicomponente, in materiale plastico antistatico e dissipante.

Impugnatura: La misura dell'impugnatura è adattata in modo ottimale al rispettivo ambito di coppia.

Impugnatura: Uno scatto segnala il raggiungimento della coppia impostata.

Impugnatura: Resistenza elettrica sull'impugnatura 10^6 - 10^9 Ohm.

Impugnatura: Compatibile con tutte le 2859 serie di lame

Norme: IEC 61340-5-1.

Durante i lavori su componenti elettronici si corre il rischio di danneggiarli irreparabilmente. Con il set di giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD questo problema appartiene al passato. Il giravite dinamometrico ESD è prodotto conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantisce la massima protezione dei componenti elettronici. L'impugnatura dissipativa dell'utensile ha una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm e scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. Il giravite dinamometrico consente inoltre di serrare le viti in modo controllato. Mediante la scala numerica integrata e lo strumento di regolazione in dotazione si può regolare il campo di coppia meccanica in modo variabile e quindi coprire un vasto campo di applicazione. Un segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce un lavoro sicuro ed evita danni al materiale e la necessità di ripassature. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. Il set contiene un portainserti per il prelievo di inserti da 1/4". Il giravite dinamometrico ESD è inoltre compatibile con le lama di ricambio Wiha Torque da 4 mm (serie 2859). Tutti gli utensili del set sono stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica custodia.

DIN EN ISO 6789.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26629
26865
26866
30495
36851
36852
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Azionamento (cacciavite) Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Precisione di lettura
(%)
Caratteristiche del cacciavite Standard Intervallo della coppia, min.
(Nm)
Articolo ESD Intervallo della coppia, max.
(Nm)
Articolo VDE Self-service - Imballaggio con batteria Campo di coppia meccanica min - max (Nm) Diametro dell'impugnatura Esagono esterno
(mm)
Tolleranza

130.17 €

1 5 giorni ---23------0.41NoNoNo0.4 - 112746

130.17 €

1 5 giorni ---23------0.10.6NoNoNo0.1 - 0.6127410

144.81 €

1 5 giorni ---30------0.52NoNoNo0.5 - 213146

151.20 €

1 5 giorni ---36------0.85NoNoNo0.8 - 513846

130.17 €

1 5 giorni ---23------0.040.46NoNoNo0.04 - 0.46127410

169.99 €

1 5 giorni DIN EN 61340-5-1|DIN EN ISO 6789|DIN EN 267894 mmEN 61340-5-1|EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M23127Cacciavite dinamometricoESD6Impugnatura dell’utensile multiuso|regolabileIEC 61340-5-1 conforme a EN ISO 6789. BS EN 26789. ASME B107.14 m----------

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico