Aumento dell'efficienza: Geometria molto snella della lama particolarmente adatta per applicazioni con difficile accesso.
Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
Punta DIN ISO 8764-1.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza complessiva(mm) | 175 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 42 |
Diametro Lama esagonale(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Valore di coppia max(Nm)
Pozidriv 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali