Impiego: Per l' avvitamento controllato con valore di coppia preimpostato, da utilizzare in combinazione con lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm.
Vantaggi: Con protocollo di prova in fabbrica.
Vantaggi: In pratica custodia in materiale plastico.
Precisione: ±6%, riconducibile a norme nazionali.
Impugnatura: E' possibile la regolazione continua del valore di coppia con l'attrezzo fornito in dotazione: Torque-Setter.
Impugnatura: Impugnatura ergonomica, multicomponente, leggera e compatta per un'elevata maneggevolezza.
Impugnatura: Uno scatto segnala il raggiungimento della coppia impostata.
Il set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S offre sempre la rotazione giusta nella sicurezza del processo. Il set di utensili contiene un'impugnatura per giravite dinamometrico di forma ergonomica con scala numerica integrata, 10 inserti tra i più usati per tutte le applicazioni, un portainserti e lo strumento di regolazione. Tutti i componenti sono disposti in modo pratico e ordinato in una stabile custodia di qualità. Con il suo campo di coppia meccanica a regolazione variabile da 0,8 a 5,0 Nm, il giravite dinamometrico copre una vasta gamma di applicazioni. Il segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce applicazioni dinamometriche sicure che evitano danni al materiale e la necessità di ripassature. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789.
I portainserti o le lame non sono in dotazione.
DIN EN ISO 6789.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
34614
Intervallo della coppia (cN/m) | 100-500 | Precisione della coppia (±%) | 6 | Norma DIN | DIN EN ISO 6789|DIN EN 26789 |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento (cacciavite) | 4 mm | Standard EN | EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M | Tipo prodotto | Set di cacciaviti dinamometrici |
Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Precisione di lettura(%) | ± 6 | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura dell’utensile multiuso|regolabile |
Standard | EN ISO 6789 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, il codice articolo è il seguente: 34614.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 34614.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali