Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Impiego: Per l' avvitamento controllato con valore di coppia preimpostato, da utilizzare in combinazione con lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm.

Vantaggi: Con protocollo di prova in fabbrica.

Vantaggi: In pratica custodia in materiale plastico.

Il set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S offre sempre la rotazione giusta nella sicurezza del processo. Il set di utensili contiene un'impugnatura per giravite dinamometrico di forma ergonomica con scala numerica integrata, 10 inserti tra i più usati per tutte le applicazioni, un portainserti e lo strumento di regolazione. Tutti i componenti sono disposti in modo pratico e ordinato in una stabile custodia di qualità. Con il suo campo di coppia meccanica a regolazione variabile da 0,8 a 5,0 Nm, il giravite dinamometrico copre una vasta gamma di applicazioni. Il segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce applicazioni dinamometriche sicure che evitano danni al materiale e la necessità di ripassature. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789.

I portainserti o le lame non sono in dotazione.

DIN EN ISO 6789.

Contenuto:

  • 1x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S Campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0.8 - 5 (26463)
  • 1x Portainserti, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 1/4" (27526)
  • 1x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 90 mm (26864)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4" C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26893

Codice componente
26893
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

134.40 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, il codice articolo è il seguente: 26893.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26893.

Supporto tecnico