Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.

Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.

Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.

Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Impiego: Per l'avvitamento controllato in componenti a rischio di elettrizzazione con la coppia meccanica assegnata.

Vantaggi: In pratica custodia in materiale plastico, con certificato di taratura.

Norme: IEC 61340-5-1.

Durante i lavori su componenti elettronici si corre il rischio di danneggiarli irreparabilmente. Con il set di giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD questo problema appartiene al passato. Il giravite dinamometrico ESD è prodotto conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantisce la massima protezione dei componenti elettronici. L'impugnatura dissipativa dell'utensile ha una resistenza superficiale di 10^6 - 10^9 ohm e scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. Il giravite dinamometrico consente inoltre di serrare le viti in modo controllato. Mediante la scala numerica integrata e lo strumento di regolazione in dotazione si può regolare il campo di coppia meccanica in modo variabile e quindi coprire un vasto campo di applicazione. Un segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce un lavoro sicuro ed evita danni al materiale e la necessità di ripassature. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. Il set contiene un portainserti per il prelievo di inserti da 1/4". Il giravite dinamometrico ESD è inoltre compatibile con le lama di ricambio Wiha Torque da 4 mm (serie 2859). Tutti gli utensili del set sono stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica custodia.

DIN EN ISO 6789.

Contenuto:

  • 1x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S ESD Campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0.4 - 1 (26629)
  • 1x Portainserti, bloccaggio tramite sfera Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 1/4" (27526)
  • 1x Strumento di regolazione Per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale 90 mm (26864)
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio 4,0 mm
  • 1x Inserto Standard 25 mm A taglio, 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH0 (05298)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Phillips, 1/4" C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ0 (05300)
  • 1x Inserto Standard 25 mm Pozidriv, 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T4 (25097)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T5 (01711)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T6 (01712)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43898

Codice componente
43898
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

157.15 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD Articolo VDE No Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, il codice articolo è il seguente: 43898.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43898.

Supporto tecnico