Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Buona accessibilità agli spazi ristretti grazie all'impugnatura estremamente corta del giravite.

Riduzione dell'ingombro: Sei utensili in uno.

Uscita: DIN 3126, ISO 1173, attacco D 6,3.

Impiego: Particolarmente adatto per lavorare in punti difficilmente raggiungibili.

L'avvitamento a mano diventa problematico quando in spazi ristretti con l'impugnatura lunga del giravite non si arriva più alla vite. Il giravite con portainserti a magazzino Stubby è un valido rimedio, perché con la sua misura maneggevole e compatta è lo specialista per lavorare in condizioni di minimo spazio. Il multitool ha inoltre all'interno dell'impugnatura i suoi sei inserti per i profili più comuni ed è quindi di impiego flessibile. Specialmente per l'impiego mobile il portainserti a magazzino rappresenta un'attraente alternativa al set di giravite e trova posto anche nella tasca dei pantaloni. La funzione di fissaggio magnetico del portainserti integrato garantisce un semplice utilizzo e un fissaggio ottimale.

Contenuto:

  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T20 (01718)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T25 (01719)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T30 (01721)
  • 1x Inserto Standard 25 mm TORX®, 1/4" C6,3 T40 (01722)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

38074

Codice componente
38074
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

151.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Articolo ESD No Articolo VDE Self-service - Imballaggio No
con batteria No

Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, il codice articolo è il seguente: 38074.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 38074.

Supporto tecnico