Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.
Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.
Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.
Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento della sicurezza: I Wiha slimBit garantiscono un buon accesso protetto alle viti in profondità.
Impiego: Per l'avvitamento controllato in aree con elementi che conducono tensione fino a 1.000 V CA.
Norme: A norma IEC 60900.
Un serraggio controllato delle viti e la sicurezza per applicazioni elettriche sono offerti dal sistema dinamometrico certificato TorqueVario®-S VDE. Il set di utensili contiene un'impugnatura giravite dinamometrico di forma ergonomica con scala numerica integrata, 9 slimBit, un portainserti, lo strumento di regolazione e un giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario per slimBit. Tutti i componenti sono disposti in modo pratico e ordinato in una robusta custodia di qualità. Con il suo campo di coppia meccanica a regolazione variabile da 0,8 a 5,0 Nm, il giravite dinamometrico VDE copre una vasta gamma di applicazioni. Il segnale chiaramente udibile e percettibile al raggiungimento della coppia meccanica garantisce applicazioni dinamometriche sicure che evitano danni al materiale e la necessità di ripassature. Con una precisione di sgancio di +/- 6%, la chiave dinamometrica soddisfa i requisiti della DIN EN ISO 6789. Grazie al bloccaggio meccanico della lama, il portainserti ClicFix isolato garantisce un bloccaggio sicuro degli slimBit lunghi 75 mm. Sia il giravite dinamometrico sia gli slimBit vengono sottoposti a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consentono di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
DIN EN ISO 6789.
Contenuto:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40674
Intervallo della coppia (cN/m) | 80-500 | Precisione della coppia (±%) | 6 | Lunghezza lama(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Norma DIN | DIN EN 60900 | Azionamento (cacciavite) | 6 mm | Standard EN | EN 60900|EN 60439-1 |
Tipo prodotto | Set di cacciaviti dinamometrici | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | VDE | Caratteristiche del cacciavite | regolabile |
Articolo ESD | No | Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | No |
con batteria | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Set di giravite dinamometrici TorqueVario®-S, il codice articolo è il seguente: 40674.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40674.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali