Wiha Giravite dinamometrico easyTorque, Campo di coppia meccanica fisso

Wiha Giravite dinamometrico easyTorque, Campo di coppia meccanica fisso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Impiego: Per l' avvitamento controllato con valore di coppia preimpostato, da utilizzare in combinazione con lama intercambiabile Wiha Torque 4 mm.

Precisione: ±10%

Impugnatura: L'impugnatura multicomponente adatta alla mano consente l'ottimale trasmissione della forza.

Impugnatura: Uno scatto segnala il raggiungimento della coppia impostata.

Impugnatura: Sistema meccanico insensibile ai lubrificanti industriali.

Impugnatura: Compatibile con tutte le 2859 serie di lame

Serraggio delle viti controllato senza danni al materiale né ripassature? Nessun problema, con il giravite dinamometrico easyTorque la sicurezza del processo è garantita. Grazie al clic emesso al raggiungimento del valore della coppia impostato, il pezzo non subisce danni e vi protegge da eventuali rivendicazioni di garanzia. L'impugnatura multicomponente ed ergonomica consente una trasmissione della forza ottimale proteggendo così la vostra salute. Il giravite dinamometrico è inoltre compatibile con tutte le lame della serie 2859. Con una meccanica resistente ai lubrificanti industriali, il giravite dinamometrico è il compagno ideale per lavorare comodamente. Prodotto in conformità alla norma EN ISO 6789, la chiave dinamometrica ha una precisione di sgancio di +/- 10%.

I portainserti o le lame non sono in dotazione.

Conforme alla norma DIN EN ISO 6789.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36229
36230
36231
36233
36234
36235
36236
36237
36239
36240
36320
36321
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo della coppia (cN/m) Precisione della coppia (±%) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Azionamento (cacciavite) Lunghezza impugnatura
(mm)
Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Precisione di lettura
(%)
Caratteristiche del cacciavite Articolo ESD Articolo VDE Self-service - Imballaggio con batteria Diametro dell'impugnatura Esagono esterno
(mm)
Tolleranza Valore di coppia fissa
(Nm)

36.55 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304100.5

36.55 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304100.6

36.55 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304101.1

36.55 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304101.2

36.55 €

1 5 giorni 14010341304 mm130Cacciavite dinamometricoOfficina10Impugnatura dell’utensile multiuso|pre-impostata--------

38.19 €

1 5 giorni 20010341304 mm130Cacciavite dinamometricoOfficina10Impugnatura dell’utensile multiuso|pre-impostata--------

38.19 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304102.5

38.19 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304103

39.13 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304105

36.55 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304100.9

39.13 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304104

39.13 €

1 5 giorni ----------NoNoNoNo1304104.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 34

Supporto tecnico