Lavoro semplificato: La testa sferica facilita l'accesso alle viti e consente di lavorare con un'angolazione fino a 25°.
Aumento dell'efficienza: Geometria molto snella della lama particolarmente adatta per applicazioni con difficile accesso.
Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
Vantaggi: La testa sferica consente avvitamenti disassati fino a 25°.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26221 |
26222 |
26223 |
26224 |
26225 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore di coppia max (Nm) | Esagono interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.96 € | 1 | 5 giorni | 0.4 | 1.5 | |||
4.96 € | 1 | 5 giorni | 0.9 | 2 | |||
4.96 € | 1 | 5 giorni | 2 | 2.5 | |||
4.96 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | 3 | |||
4.96 € | 1 | 5 giorni | 8 | 4 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 175 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 42 |
Diametro Lama esagonale(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Valore di coppia max(Nm)
Esagono interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali