Wiha Adattatore dinamometrico easyTorque electric, per supporti slimBit e slimVario® in blister

Wiha Adattatore dinamometrico easyTorque electric, per supporti slimBit e slimVario® in blister

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: 100 % compatibile con il sistema Wiha slimBit.

Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni

Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.

Riduzione dei costi: Espansione della chiave dinamometrica per set di giravite LiftUp e slimVario®.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Per l'avvitamento controllato in aree con presenza di parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC, ad esempio su interruttori automatici.

Un serraggio controllato delle viti e la sicurezza per applicazioni elettriche sono offerti dall'adattatore easyTorque. L'adattatore dinamometrico garantisce applicazioni di processo sicure, evitando di danneggiare il materiale e la necessità di ripassature. L'adattatore easyTorque isolato garantisce inoltre un bloccaggio sicuro degli slimBit da 75 mm ed è anche compatibile con tutti i prodotti slimVario. In questo modo il maneggevole adattatore trasforma in un batter d'occhio sia i giravite slimVario con portainserti e slimVario Stubby electric sia il giravite LiftUp electric con portainserti a magazzino in una chiave dinamometrica. Il raggiungimento della coppia meccanica richiesta viene segnalato sia acusticamente dall'emissione di un clic sia otticamente dalla rotazione in senso discorde dell'anello giallo e dell'adattatore rosso. L'adattatore easyTorque viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41341
41342
41343
41344
41345
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore di coppia fissa
(Nm)

33.60 €

1 5 giorni 0.8

33.60 €

1 5 giorni 2

33.60 €

1 5 giorni 2.5

33.60 €

1 5 giorni 2.8

33.60 €

1 5 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro impugnatura(mm) 5.5 Lunghezza complessiva(mm) 59 Articolo ESD No
Articolo VDE Self-service - Imballaggio No con batteria No
Tolleranza 10

Supporto tecnico