Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
Vantaggi: Diametro molto snello della punta per viti di difficile accesso.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
38806 |
38807 |
38808 |
38809 |
38810 |
38811 |
38812 |
38813 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore di coppia max (Nm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 | 5 giorni | 0.6 | T6 | |||
4.53 € | 1 | 5 giorni | 0.9 | T7 | |||
4.53 € | 1 | 5 giorni | 1.3 | T8 | |||
4.53 € | 1 | 5 giorni | 2.5 | T9 | |||
4.53 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | T10 | |||
4.53 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | T15 | |||
4.53 € | 1 | 5 giorni | 8 | T20 | |||
4.53 € | 1 | 5 giorni | 8 | T25 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 75 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 20 |
Diametro Lama esagonale(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Valore di coppia max(Nm)
TORX® 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali