Aumento dell'efficienza: Geometria molto snella della lama particolarmente adatta per applicazioni con difficile accesso.
Aumento dell'efficienza: La funzione di fissaggio Wiha MagicSpring® blocca tutte le viti Torx® senza magnete.
Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
Vantaggi: Diametro molto snello della punta per viti di difficile accesso.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27812 |
27813 |
27814 |
27815 |
27816 |
27817 |
27818 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore di coppia max (Nm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.41 € | 1 | 5 giorni | 0.9 | T7 | |||
6.41 € | 1 | 5 giorni | 1.3 | T8 | |||
6.41 € | 1 | 5 giorni | 2.5 | T9 | |||
6.41 € | 1 | 5 giorni | 3.8 | T10 | |||
6.41 € | 1 | 5 giorni | 5.5 | T15 | |||
6.41 € | 1 | 5 giorni | 8 | T20 | |||
6.41 € | 1 | 5 giorni | 0.6 | T6 |
Loading...
Lunghezza complessiva(mm) | 175 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza lama visibile(mm) | 42 |
Diametro Lama esagonale(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Valore di coppia max(Nm)
TORX® 1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali