Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
Aumento dell'efficienza: L'adattatore consente di eseguire avvitamenti con chiavi a tubo da 1/4" con la chiave dinamometrica da 3/8".
Impiego: In combinazione con la chiave dinamometrica da 3/8"", gli inserti per chiave a tubo da 1/4"" possono essere utilizzati per avvitare le viti a testa esagonale.
Per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Nel lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto. In combinazione con la chiave dinamometrica isolata da 3/8" di Wiha, l'adattatore quadro per chiave a tubo consente di utilizzare gli inserti isolati per chiave a tubo da ¼". L'adattatore è progettato per una trasmissione della forza fino a 25 Nm per serrare e allentare in modo controllato viti a testa esagonale e dadi. L'adattatore per chiave a tubo isolato viene sottoposto a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Compatibile solo con la chiave dinamometrica isolata da 3/8" fino a 25 Nm.
DIN EN/IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44355
Lunghezza complessiva(mm) | 100 | Articolo ESD | No | Intervallo della coppia, max.(Nm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Articolo VDE | Sì | Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No |
Campo di coppia meccanica min - max (Nm) | - 25 | Incassatura quadrata 1 (Pollice) | 1/4" |
Si trova sulla pagina di Wiha Adattatore quadro isolato da, 3/8" per chiave a tubo da 1/4", il codice articolo è il seguente: 44355.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44355.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali