Soddisfa le vostre esigenze: La coppia meccanica a regolazione variabile copre un vasto campo di applicazioni.
Lavoro semplificato: Tutti gli utensili stivati in modo sicuro e ordinato in una robusta e pratica borsa.
Aumento dell'efficienza: La coppia meccanica giusta evita danni al materiale e costose riparazioni
Salvaguardia della salute: Con design dell'impugnatura SoftFinish® brevettata per lavorare senza stancare la mano e i muscoli. Consigliato da medici e terapisti della AGR!
Riduzione dei costi: La coppia meccanica giusta evita rivendicazioni di garanzia.
Impiego: Per l'avvitamento controllato di placchette di connettori a spina circolari con attacco esagonale in base alla coppia assegnata.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza complessiva(mm) | 218 | Articolo ESD | No | Articolo VDE | No |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | No | con batteria | No | Lunghezza Arco della lama(mm) | 78 |
Diametro Lama esagonale(mm) | 4 |
Configura
Proprietà di base
Valore di coppia max(Nm)
Chiave per cavi(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali