Wiha Lama adattatrice Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

Wiha Lama adattatrice Per giravite dinamometrico con impugnatura a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Sblocca ogni vite con la gamma di chiavi a tubo Wiha.

Impiego: Per l'avvitamento controllato con inserti, a valore di coppia preimpostato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28756
28757
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Incassatura quadrata 1 (Pollice)

14.03 €

1 5 giorni 1/4"

14.03 €

1 5 giorni 3/8"

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 120 Articolo ESD No Articolo VDE No
Self-service - Imballaggio No con batteria No Lunghezza lama visibile(mm) 53
Diametro Lama esagonale(mm) 6

Supporto tecnico