Wiha Alesatore

Wiha Alesatore

Aumento dell'efficienza: Rimozione delicata della vite senza danneggiare la filettatura.

Impiego:Per rimuovere viti sinistrorse o destrorse danneggiate o rotte proteggendo la filettatura, specialmente viti con testa ad esagono incassato spanate.

Materia prima: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno tenace, tempra completa, brunito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03847
03848
03849
03850
03851
03852
03853
03854
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lama esagonale Esagono interno
(mm)
Lunghezza totale
(mm)

5.88 €

1 5 giorni 6285

5.88 €

1 5 giorni 62.585

5.88 €

1 5 giorni 6385

5.88 €

1 5 giorni 6485

5.88 €

1 5 giorni 6585

6.27 €

1 5 giorni 8695

7.09 €

1 5 giorni 10895

10.52 €

1 5 giorni 1210110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No

Supporto tecnico