Aumento dell'efficienza: Attorcigliatura e taglio di filo di legatura in un'unica fase di lavoro.
Riduzione dei costi: Usura ridotta grazie al tagliente temprato a induzione.
Impiego: Per legare (intrecciare) e tagliare fili di sicurezza per fasciature di acciaio per calcestruzzo in una sola operazione.
Caratteristiche: Leveraggio sovrapposto con cerniera, elevata resistenza.
Caratteristiche: Lama di alta efficienza con grande potenza di taglio e bassa forza necessaria grazie alla lavorazione di alta precisione.
Caratteristiche: Lunga durata grazie alla tempra ad induzione supplementare delle lame fino a circa 64 HRC.
Forma della testa: Forma classica.
Materia prima: Acciaio per utensili C 70 di qualità, bonificato.
DIN ISO 9242.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26774 |
26776 |
26778 |
26780 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza totale (mm) | Durezza di taglio (HRC) | Materiale (dettagli) | Durezza filo (max.) filo duro (mm) | Filo armonico di durezza del filo (max.) (mm) | Filo durezza (max.) filo medio (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 5 | 3 giorni | - | - | Acciaio per utensili C70 di alta qualità. temprato. | 2 | 1.6 | 3.2 | 360 | ||
15.03 € | 5 | 3 giorni | - | - | Acciaio per utensili C70 di alta qualità. temprato. | 2.2 | 1.8 | 3.5 | 425 | ||
16.52 € | 5 | 3 giorni | - | 62 | - | 2.4 | 2 | 3.8 | 460 | ||
19.81 € | 25 | 3 giorni | 300 | 62 | - | 2.4 | 2 | 3.8 | 485 |
Loading...
Materiale | Acciaio per utensili | Norma DIN | DIN ISO 9242 | Durezza del bordo(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | C70 | Tipo prodotto | Tronchesine da meccanico | Standard | DIN ISO 9242 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale(mm)
Durezza di taglio(HRC)
Materiale (dettagli)
Durezza filo (max.) filo duro(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm)
Filo durezza (max.) filo medio(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali