Wiha Tenaglia Classic, Senza involucro

Wiha Tenaglia Classic, Senza involucro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Attorcigliatura e taglio di filo di legatura in un'unica fase di lavoro.

Riduzione dei costi: Usura ridotta grazie al tagliente temprato a induzione.

Impiego: Per legare (intrecciare) e tagliare fili di sicurezza per fasciature di acciaio per calcestruzzo in una sola operazione.

DIN ISO 9242.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26773
26775
26777
26779
27501
27502
27503
27504
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale
(mm)
Materiale Durezza di taglio
(HRC)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Materiale (dettagli) Proprietà dei materiali Tipo prodotto Standard Durezza filo (max.) filo duro
(mm)
Filo armonico di durezza del filo (max.)
(mm)
Filo durezza (max.) filo medio
(mm)
Articolo ESD Forza di taglio Filo medio duro
(mm)
Acciaio per molle temprato
(mm)
Filo rigido
(mm)
Articolo VDE con batteria Lunghezza totale Diametro max
(mm)
Peso
(g)

12.88 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili-DIN ISO 924264Acciaio per utensili C70 di alta qualità. temprato.C70Tronchesine da meccanicoDIN ISO 924221.63.2---------350

14.09 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili-DIN ISO 924264Acciaio per utensili C70 di alta qualità. temprato.C70Tronchesine da meccanicoDIN ISO 92422.21.83.5---------415

15.44 €

1 5 giorni -Acciaio per utensili62DIN ISO 924264-C70Tronchesine da meccanicoDIN ISO 92422.423.8---------450

18.36 €

1 5 giorni 300Acciaio per utensili62DIN ISO 924264-C70Tronchesine da meccanicoDIN ISO 92422.423.8---------475

14.29 €

1 5 giorni 220-----------No163.21.62NoNo8 3/4"1.6-

15.51 €

1 5 giorni 250-----------No173.51.82.2NoNo10"1.8-

16.85 €

1 5 giorni 280-----------No183.822.4NoNo11"2-

19.77 €

1 5 giorni 300-----------No183.822.4NoNo12"2-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico