Impiego: Per estrarre e tagliare chiodi ed estremità di perni metallici.
DIN ISO 9243.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Acciaio per utensili | Norma DIN | DIN ISO 9243 | Durezza del bordo(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Acciaio per utensili C70 di alta qualità. temprato. | Proprietà dei materiali | C70 | Tipo prodotto | Tenaglie |
Standard | DIN ISO 9243 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali