Wiha Tenaglia a grande effetto Classic

Wiha Tenaglia a grande effetto Classic

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Salvaguardia della salute: Riduce lo sforzo di muscoli e articolazioni grazie all'ottimale effetto leva con riduzione della forza necessaria fino al 28%.

Migliore maneggevolezza: Forma slanciata e stretta per attorcigliare fili di legatura in punti difficilmente raggiungibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40712

Codice componente
40712
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.92 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 300 Articolo ESD No Forza di taglio 19
Acciaio per molle temprato(mm) 2.3 Articolo VDE No con batteria No
Lunghezza totale 12" Diametro max(mm) 2.3

Si trova sulla pagina di Wiha Tenaglia a grande effetto Classic, il codice articolo è il seguente: 40712.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40712.

Supporto tecnico