Salvaguardia della salute: Riduce lo sforzo di muscoli e articolazioni grazie all'ottimale effetto leva con riduzione della forza necessaria fino al 28%.
Migliore maneggevolezza: Forma slanciata e stretta per attorcigliare fili di legatura in punti difficilmente raggiungibili
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
40713
Lunghezza totale(mm) | 300 | Articolo ESD | No | Forza di taglio | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Acciaio per molle temprato(mm) | 2.3 | Articolo VDE | No | con batteria | No |
Lunghezza totale | 12" | Diametro max(mm) | 2.3 |
Si trova sulla pagina di Wiha Tenaglia a grande effetto Classic Plus, Senza involucro, il codice articolo è il seguente: 40713.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40713.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali