Wiha Forbici da elettricista con funzione di crimpatura

Wiha Forbici da elettricista con funzione di crimpatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Lavoro semplificato: La grande tacca della lama e il tagliente con microdentatura impediscono lo scivolamento del cavo dalle forbici.

Aumento della precisione: Forbici per elettricisti con le funzioni di taglio a misura, spellatura, rimozione dell'isolamento e crimpatura in un unico utensile.

Migliore maneggevolezza: La combinazione tra la stabile lama e l'ergonomica impugnatura con aperture molto grandi per le dita consente il taglio pulito di cavi fino a 50 mm² di sezione.

Aumento della sicurezza: Custodia protettiva con clip di fissaggio per un trasporto sicuro.

Le forbici da elettricista sono le accompagnatrici ideali per l'elettricista nell'impiego mobile. L'uso universale delle forbici è confermato dalle quattro funzioni: taglio a misura, rimozione della guaina, spellatura e crimpatura. La grande tacca della lama e la microdentatura di precisione consente un agevole taglio a misura dei cavi senza che il cavo scivoli via dalle forbici. È anche possibile rimuovere la guaina e spellare cavi. La tacca dietro la cerniera delle forbici serve a crimpare facilmente i terminali di conduttori di sezione compresa tra 1 e 5 mm². Per l'impiego mobile le forbici per elettricista possono essere fissate comodamente alla cintura grazie alla pratica custodia protettiva con clip di fissaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41923

Codice componente
41923
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.88 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 160 Articolo ESD No Articolo VDE
con batteria No Zona di spelatura sezione min.(mm²) 1 Zona di spelatura sezione max.(mm²) 5
Zona di spelatura sezione min. – max.(mm²) 1 - 5 Superficie in sezione max. (mm²)(mm²) 50 Superficie in sezione min. – max. (mm²) - 50

Si trova sulla pagina di Wiha Forbici da elettricista con funzione di crimpatura, il codice articolo è il seguente: 41923.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41923.

Supporto tecnico