Wiha Pinza per terminali Professional electric In blister

Wiha Pinza per terminali Professional electric In blister

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Soddisfa le vostre esigenze: Crimpatura sicura nei profili trapezoidali/semicircolari contrassegnati.

Riduzione dei costi: Longevità grazie alla superficie di qualità delle pinze cromata contro la ruggine.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Impiego: Per crimpare capicorda a puntale a norma DIN 46228 parte 1 + 4.

Norme: DIN ISO 5743.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

35862

Codice componente
35862
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.43 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 180 Articolo ESD No Articolo VDE
con batteria No Lunghezza totale 7" Sezione min.(mm²) 0.25
Sezione massima(mm²) 16 Sezione min. - max.(mm²) 0.25 - 16

Si trova sulla pagina di Wiha Pinza per terminali Professional electric In blister, il codice articolo è il seguente: 35862.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 35862.

Supporto tecnico